??
CAD模型选择
K0316.212
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0316 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞
明细表
K0316.212
BESTKIPP
订货号
K0316.212
MATERIAL
主体
不锈钢
AUS
规格
加强弹簧弹力
POS
顶珠位置
mm
输入参数值: POS
顶珠位置
mm
cm
inch
ft
D
螺纹
M 12
D1
直径
8.0 mm
L
长度
26 mm
H
变形量
2.5 mm
S
钳口宽度
6.0 mm / inch
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
66.0 N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
120 N
GEW
重量约
0.0126 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245008162
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions